05:19:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 6 mm | Diámetro del agujero |
D | 17 mm | Diámetro exterior |
B | 6 mm | Anchura |
Cr | 2,260 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 838 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 52 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 48,000 1/min | Limiting speed |
nϑr | 41,000 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 7.42 g | Peso |
Medidas
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 13.75 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 14.8 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 8.92 mm | Shoulder diameter inner ring |
d2 | 8.2 mm | Caliber diameter inner ring |
Bf | 1.2 mm | Width flange |
Df | 19 mm | Outer diameter flange |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 11.4 | Factor de cálculo |
Descargas:
Variante de su producto actual
Logistical code | HLC | - |
Ejecución, anillo exterior del rodamiento | F | Brida |
Obturaciones | 2Z | Obturación sin contacto en ambos lados |
Jaula | JN | Chapa metálica de acero |
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Medidas / termoestabilizadas | SN | estabilización térmica dimensional (120º) |
Lubricante | Lubricating grease | - |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Caracteristicas