11:57:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKX17-XL
Rodamiento de agujas y axial de bolas
Rodamientos de agujas y axiales de bolas NKX, parte axial de simple efecto, según DIN 5429, sin cubierta protectora, para lubricación con aceite
Sustituye
NKX17
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 17 mm | Diámetro del agujero |
D | 26 mm | Diámetro exterior |
C | 25 mm | Altura |
Cr | 13,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 15,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Ca | 10,800 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 18,200 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cur | 2,800 N | Límite de carga por fatiga, radial |
Cua | 900 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 8,500 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 50.87 g | Peso |
Medidas de montaje
da | 25.7 mm | Medidas de montaje del resalte del eje |
ra max | 0.3 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
D1 max | 30.1 mm | Diámetro máximo de brida en el lado exterior |
D2 max | 30.1 mm | Diámetro máximo de brida en el lado exterior |
C1 | 9 mm | Anchura del componente de rodamiento axial |
C1 | 8 mm | Distancia al agujero de engrase |
C2 | 8 mm | Distancia al agujero de engrase |
dw | 17 mm | Diámetro de agujero del anillo del eje |
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
IR14X17X17-XL | Anillos interiores IR adecuados |