15:37:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81156-M
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos 811..-M, de una hilera
Sustituye
811 56 M, 81156MPB
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 280 mm | Diámetro del agujero |
T | 53 mm | Altura |
Ca | 870,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 3,650,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 310,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 910 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 330 1/min | Velocidad de referencia |
D | 350 mm | Diámetro exterior |
≈m | 12.38 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 346 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 288 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
D1 | 283 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 347 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
K81156-M | Corona axial de rodillos | |
GS81156 | Anillo de alojamiento | |
WS81156 | Anillo de eje |