06:09:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 8 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
D | 12 mm | Diámetro exterior |
C | 8 mm | Anchura |
Cr | 2,750 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 2,600 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 300 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 29,500 1/min | Velocidad límite de rotación |
nG Grease | 17,700 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nϑr | 23,800 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 2.59 g | Peso |
Medidas
C1 | 8 mm | Ancho del anillo exterior |
rmin | 0.4 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 140 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
G8X12X3 | Anillo obturador 2 |