05:11:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NA6910-ZW-XL-C3
Rodamiento de agujas
Rodamientos de agujas NA69..-ZW, serie de medidas 69, de dos hileras
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 50 mm | Diámetro del agujero |
D | 72 mm | Diámetro exterior |
B | 40 mm | Anchura |
Cr | 82,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 139,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 23,800 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 7,800 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 4,200 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.514 kg | Peso |
Medidas
F | 58 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 0.5 mm | Desplazamiento axial |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |