13:00:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2204-E-XL-M1A-C4
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1A, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Sustituye
NJ2204-E-M1A-C4, NJ2204E.M1A.C4
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 20 mm | Diámetro del agujero |
D | 47 mm | Diámetro exterior |
B | 18 mm | Anchura |
Cr | 38,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 31,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 5,200 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 28,500 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 11,100 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 167.56 g | Peso |
Medidas de montaje
da min | 24 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 26 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da max | 41 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
dc min | 32 mm | Resalte mínimo del eje |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 1.8 mm | Desplazamiento axial |
E | 41.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 26.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
D1 min | 38.8 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
d1 | 29.7 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
HJ2204-E | Anillo L |