17:15:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NU1044-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Sustituye
NU1044M, NU1044M1
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 220 mm | Diámetro del agujero |
D | 340 mm | Diámetro exterior |
B | 56 mm | Anchura |
Cr | 510,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 770,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 69,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 3,150 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 2,040 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 17.9 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 232 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 248 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 254 mm | Resalte mínimo del eje |
Da max | 328 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.5 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 2.5 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 6.2 mm | Desplazamiento axial |
E | 310 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 250 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
D1 min | 298.9 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | Norma | Estándar |
Jaula | M1 | Jaula de latón de dos piezas guiada por rodillos |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Número de hileras de elementos rodantes | 1 | Single-row design |
Caracteristicas