23:14:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20220-MB
Rodamiento oscilante de una hilera de rodillos
Rodamiento oscilante de una hilera de rodillos 202..-MB
Sustituye
20220MB
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 100 mm | Diámetro del agujero |
D | 180 mm | Diámetro exterior |
B | 34 mm | Anchura |
Cr | 225,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 290,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 28,500 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 3.916 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 112 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 168 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 2.1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 160.8 mm | Diámetro del agujero del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |