09:24:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7602017-TVP
Rodamiento axial a bolas de contacto angular
Rodamiento axial de bolas de contacto angular 7602..-TVP, de simple efecto, no atornillable
Sustituye
7602017TVP



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 17 mm | Diámetro del agujero |
0 mm | Tolerancia superior diámetro del agujero | |
-0.004 mm | Tolerancia inferior diámetro del agujero | |
D | 40 mm | Diámetro exterior |
0 mm | Tolerancia superior diámetro exterior | |
-0.006 mm | Tolerancia inferior diámetro exterior | |
B | 12 mm | Anchura |
0 mm | Tolerancia superior anchura | |
-0.08 mm | Tolerancia inferior anchura | |
Ca | 17,200 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 32,500 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 1,470 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG Grease | 10,600 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nϑ | 6,000 1/min | Velocidad máxima permisible |
≈m | 60 g | Peso |
Medidas de montaje
Da | 34.5 mm | Diámetro del soporte |
Da | H12 | Diámetro del juego de soporte |
da | 23 mm | Diámetro del eje |
da | h12 | Diámetro juego del eje |
Medidas
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
a | 31 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 60 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
MR | 0.03 Nm | Momento de rozamiento del rodamiento |
caL | 596 N/µm | Rigidez axial |
2 µm | Concentricidad axial | |
ZM17 | Tuerca estriada de precisión INA recomendada para la fijación radial | |
AM17 | Tuerca estriada de precisión INA recomendada para la fijación axial | |
MA | 15 Nm | Par de apriete para la tuerca estriada de precisión INA recomendada |
8,060 N | Fuerza axial requerida de la tuerca estriada |


Todos
Todos

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2018-03-15 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Englisch
Bearings for screw drives

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of axial bearings

2019-01-16 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Französisch
Paliers de vis à roulement

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2018-09-15 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Chinesisch