Schaeffler's logo
  1. /
  2. Productos
  3. /
  4. Rodamientos, casquillos de fricción
  5. /
  6. Rodamientos de superprecisión
  7. /
  8. Rodamientos axiales de alta precisión
  9. /
  10. Rodamientos axiales a bolas de contacto angular para husillos roscados
  11. /
  12. 7602
  13. /
  14. 7602045-TVP
Schaeffler's logo
10:56:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
0000A116
manufacturer-logo

7602045-TVP

Rodamiento axial a bolas de contacto angular
Rodamiento axial de bolas de contacto angular 7602..-TVP, de simple efecto, no atornillable
Sustituye
7602045TVP
​
​
Contacta con nosotros
7602045-TVP
7602045-TVP
7602045-TVP
Medidas principales y datos de rendimiento
d
45 mm
Diámetro del agujero
0 mm
Tolerancia superior diámetro del agujero
-0.006 mm
Tolerancia inferior diámetro del agujero
D
85 mm
Diámetro exterior
0 mm
Tolerancia superior diámetro exterior
-0.008 mm
Tolerancia inferior diámetro exterior
B
19 mm
Anchura
0 mm
Tolerancia superior anchura
-0.12 mm
Tolerancia inferior anchura
Ca
39,500 N
Capacidad de carga dinámica, axial
C0a
111,000 N
Capacidad de carga estática, axial
Cua
5,100 N
Límite de carga por fatiga, axial
nG Grease
4,700 1/min
Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
nϑ
2,600 1/min
Velocidad máxima permisible
≈m
0.498 kg
Peso
Medidas de montaje
Da
73 mm
Diámetro del soporte
Da
H12
Diámetro del juego de soporte
da
57 mm
Diámetro del eje
da
h12
Diámetro juego del eje
Medidas
rmin
1.1 mm
Medidas mínimas del chaflán
r1 min
1.1 mm
Medidas mínimas del chaflán
a
66 mm
Distancia entre los vértices de los conos de presión
α
60 °
Ángulo de contacto
Rango de temperatura
Tmin
-30 °C
Temperatura mín. de funcionamiento
Tmax
120 °C
Temperatura máx. de funcionamiento
Información adicional
MR
0.19 Nm
Momento de rozamiento del rodamiento
caL
1,247 N/µm
Rigidez axial
2 µm
Concentricidad axial
ZM45
Tuerca estriada de precisión INA recomendada para la fijación radial
AM45
Tuerca estriada de precisión INA recomendada para la fijación axial
MA
65 Nm
Par de apriete para la tuerca estriada de precisión INA recomendada
14,410 N
Fuerza axial requerida de la tuerca estriada

Knowledge Center

  • Criterios para la selección de rodamientos

  • Axial angular contact ball bearings

  • Capacidad de carga y duración de vida

  • Datos de los rodamientos

  • Lubricación

  • Mecanizado y ejecución de los apoyos

  • Montaje y desmontaje

  • Obturación de posiciones de rodamientos

  • Rigidez

  • Rozamiento y temperatura

  • Ruído

  • Velocidades

Ver más

Engineering Tools

  • Asistente de Selección

Ver más
Download on Apple App Store badge
Download on Google Play Store badge
Todos
Categoría de medias
Todos
Filtrado por idioma
MH1 Dismounting Mechanical
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau
Descarga
TPI 123
2018-03-15 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Englisch
Bearings for screw drives
Descarga
MH1 Services
2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen
Descarga
MH1 Dismounting Mechanical
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting
Descarga
MH1 Mounting rolling-axial bearings
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern
Descarga
MH1 Mounting Mechanical
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau
Descarga
MH1 Thermal mounting
2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau
Descarga
TPI 123
2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe
Descarga
MH1 Thermal mounting
2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting
Descarga
MH1 Mounting Mechanical
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting
Descarga
MH1 Mounting rolling-axial bearings
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of axial bearings
Descarga
TPI 123
2019-01-16 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Französisch
Paliers de vis à roulement
Descarga
MH1 Services
2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services
Descarga
MH1 Tables
2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen
Descarga
MH1 Tables
2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables
Descarga
MH1 Technical principles
2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles
Descarga
MH1 Technical principles
2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Descarga
TPI 123
2018-09-15 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Chinesisch
丝杠支撑轴承
Descarga

Productos vistos recientemente

Wait to see recently viewed products

    ContactoImpresosprotección de Datos
    Políticas de cookiesCondiciones de usoCambiar el país

Schaeffler Group USA

Schaeffler Group USA Inc 308 Springhill Farm Fort Mill, SC

Fort Mill, 29715

© Schaeffler Group USA