12:48:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 55 mm | Diámetro del agujero |
0 mm | Tolerancia superior diámetro del agujero | |
-0.007 mm | Tolerancia inferior diámetro del agujero | |
D | 120 mm | Diámetro exterior |
0 mm | Tolerancia superior diámetro exterior | |
-0.008 mm | Tolerancia inferior diámetro exterior | |
B | 20 mm | Anchura |
0 mm | Tolerancia superior anchura | |
-0.15 mm | Tolerancia inferior anchura | |
Ca | 71,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 196,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 11,900 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG Grease | 3,800 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nϑ | 2,300 1/min | Velocidad máxima permisible |
≈m | 1.19 kg | Peso |
Medidas de montaje
Da | 100.5 mm | Diámetro del soporte |
Da | H12 | Diámetro del juego de soporte |
da | 79.5 mm | Diámetro del eje |
da | h12 | Diámetro juego del eje |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
a | 88 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 60 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
MR | 0.38 Nm | Momento de rozamiento del rodamiento |
caL | 1,623 N/µm | Rigidez axial |
2.5 µm | Concentricidad axial | |
ZM60 | Tuerca estriada de precisión INA recomendada para la fijación radial | |
AM60 | Tuerca estriada de precisión INA recomendada para la fijación axial | |
MA | 120 Nm | Par de apriete para la tuerca estriada de precisión INA recomendada |
20,020 N | Fuerza axial requerida de la tuerca estriada |
Descargas:
Variante de su producto actual
Jaula | Standard | Polyamide cage |
Obturaciones | 2Z | Minimal gap seal on both sides |
Disposición del grupo de rodamientos | SU | Rodamiento único |
Lubricante | Sin | Not greased |
Caracteristicas