12:48:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



ZKLF50115-2RS-2AP-XL
Rodamiento axial a bolas de contacto angular
Rodamientos axiales de bolas de contacto angular ZKLF..-2RS-2AP-XL, apareados, de doble efecto, obturación de labio en ambos lados
Sustituye
ZKLF 50115.2RS 2AP, ZKLF50115-2RS-2AP
Información de productos






Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 50 mm | Diámetro del agujero |
0 mm | Tolerancia superior diámetro del agujero | |
-0.005 mm | Tolerancia inferior diámetro del agujero | |
D | 115 mm | Diámetro exterior |
0 mm | Tolerancia superior diámetro exterior | |
-0.01 mm | Tolerancia inferior diámetro exterior | |
B | 68 mm | Anchura |
0 mm | Tolerancia superior anchura | |
-0.25 mm | Tolerancia inferior anchura | |
Ca | 83,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 250,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 15,300 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG Grease | 3,200 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nϑ | 1,500 1/min | Velocidad máxima permisible |
MR | 1.35 Nm | Momento de rozamiento del rodamiento |
≈m | 3.584 kg | Peso |
Medidas de montaje
Da max | 82 mm | Diámetro máximo del alojamiento |
da min | 63 mm | Diámetro mínimo del eje |
t1 | 0.2 mm | Tolerancia de posición del agujero en el soporte |
M8X80 | Tamaño de tornillos de fijación | |
na | 12 | Cantidad de agujeros de la construcción anexa |
ta | 30 ° | Distancia del ángulo de separación de los agujeros en la construcción anexa |
M6 | Conexión lubricación de rosca |
Medidas
d1 | 72 mm | Diámetro del borde del anillo interior |
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
J | 94 mm | Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación |
d2 | 8.8 mm | Diámetro de los agujeros de fijación |
b | 3 mm | Anchura de la ranura de desmontaje |
I | 59 mm | Distancia de la ranura de desmontaje |
n | 12 | Cantidad de divisiones de los agujeros de fijación |
t | 30 ° | Distancia del ángulo de separación y los agujeros de fijación |
a | 60 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
caL | 2,200 N/µm | Rigidez axial |
ckL | 2,250 Nm/mrad | Rigidez al vuelco |
Mm | 10.48 kg*cm2 | Momento de inercia másico |
2.5 µm | Concentricidad axial | |
ZMA50/75 | Tuerca estriada de precisión INA recomendada para la fijación radial | |
AM50 | Tuerca estriada de precisión INA recomendada para la fijación axial | |
MA | 85 Nm | Par de apriete para la tuerca estriada de precisión INA recomendada |
16,280 N | Fuerza axial requerida de la tuerca estriada |