00:26:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



ZKLN1747-2RS-XL
Rodamiento axial a bolas de contacto angular
Rodamiento axial de bolas de contacto angular ZKLN..-2RS-XL, de doble efecto, no atornillable
Sustituye
ZKLN 1747.2RS, ZKLN1747-2RS
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 17 mm | Diámetro del agujero |
0 mm | Tolerancia superior diámetro del agujero | |
-0.005 mm | Tolerancia inferior diámetro del agujero | |
D | 47 mm | Diámetro exterior |
0 mm | Tolerancia superior diámetro exterior | |
-0.01 mm | Tolerancia inferior diámetro exterior | |
B | 25 mm | Anchura |
0 mm | Tolerancia superior anchura | |
-0.25 mm | Tolerancia inferior anchura | |
Ca | 20,800 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 31,500 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 1,920 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG Grease | 7,600 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nϑ | 3,300 1/min | Velocidad máxima permisible |
MR | 0.24 Nm | Momento de rozamiento del rodamiento |
≈m | 0.24 kg | Peso |
Medidas de montaje
Da max | 37 mm | Diámetro máximo del alojamiento |
da min | 23 mm | Diámetro mínimo del eje |
Medidas
d1 | 30 mm | Diámetro del borde del anillo interior |
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
α | 60 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
caL | 450 N/µm | Rigidez axial |
ckL | 80 Nm/mrad | Rigidez al vuelco |
Mm | 0.132 kg*cm2 | Momento de inercia másico |
2 µm | Concentricidad axial | |
ZM17 | Tuerca estriada de precisión INA recomendada para la fijación radial | |
AM17 | Tuerca estriada de precisión INA recomendada para la fijación axial | |
MA | 15 Nm | Par de apriete para la tuerca estriada de precisión INA recomendada |
7,514 N | Fuerza axial requerida de la tuerca estriada |
Productos vistos recientemente