00:30:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


234406-M-SP
Roulement à billes à contact oblique
Rodamientos axiales de bolas de contacto angular 2344, de doble efecto, despiezable, tolerancias restringidas
Sustituye
234406M.SP
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 30 mm | Diámetro del agujero |
D | 55 mm | Diámetro exterior |
B | 32 mm | Anchura |
C | 16 mm | Ancho del anillo exterior |
Ca | 15,700 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 38,500 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 3,600 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG Grease | 11,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 16,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 291.03 g | Peso |
Medidas de montaje
da | 40.5 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 50.5 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 0.15 mm | Radio máximo de la ranura |
α | 60 ° | Ángulo de contacto |
a | 91.5 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
d1 | 47 mm | Diámetro del borde del anillo del eje |
B1 | 8 mm | Altura disco ondulado |
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.15 mm | Medidas mínimas del chaflán |
ds | 3.2 mm | Diámetro del agujero de engrase |
ns | 4.8 mm | Anchura de la ranura de lubricación |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
ca | 276 N/µm | Rigidez axial |
KaE | 308 N | Fuerza de elevación |
Fv | 108 N | Fuerza de precarga |
Descargas:
Variante de su producto actual
Cage | M | Cage laiton |
classe de tolérance | SP | Classe de tolérance SP |
Caracteristicas
Productos vistos recientemente