00:30:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


234416-M-SP
Rodamiento axial a bolas de contacto angular
Rodamientos axiales de bolas de contacto angular 2344, de doble efecto, despiezable, tolerancias restringidas
Sustituye
234416M.SP
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 80 mm | Diámetro del agujero |
D | 125 mm | Diámetro exterior |
B | 54 mm | Anchura |
C | 27 mm | Ancho del anillo exterior |
Ca | 57,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 173,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 15,700 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG Grease | 4,500 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 6,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 2.155 kg | Peso |
Medidas de montaje
da | 98.5 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 117 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
ra max | 1.1 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 0.3 mm | Radio máximo de la ranura |
α | 60 ° | Ángulo de contacto |
a | 207 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
d1 | 110 mm | Diámetro del borde del anillo del eje |
B1 | 13.5 mm | Altura disco ondulado |
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
ds | 3.2 mm | Diámetro del agujero de engrase |
ns | 6.5 mm | Anchura de la ranura de lubricación |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
ca | 640 N/µm | Rigidez axial |
KaE | 1,140 N | Fuerza de elevación |
Fv | 400 N | Fuerza de precarga |
Descargas:
Variante de su producto actual
Jaula | M | Jaula de latón |
Clase de tolerancia | SP | Clase de tolerancia SP |
Caracteristicas