12:48:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZARF60150-L-TV
Rodamiento de agujas y axial de rodillos cilíndricos
Rodamientos de agujas y axiales de rodillos cilíndricos ZARF..-L, de doble efecto, atornillable, anillo de eje largo
Información de productos





Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 60 mm | Diámetro del agujero |
D | 150 mm | Diámetro exterior |
H | 103 mm | Altura |
Ca | 187,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 550,000 N | Basic static load rating, axial |
Cr | 44,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 92,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cua | 51,000 N | Fatigue load limit, axial |
Cur | 12,900 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Oil | 2,700 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
nG Grease | 950 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
MRL | 4.2 Nm | Bearing friction torque |
≈m | 5 kg | Peso |
Medidas de montaje
Da max | 106 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
da min | 88 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
t1 | 0.2 mm | Posición agujero en el soporte |
Medidas
H1 | 72 mm | Height outer ring over wave washer |
C | 22.5 mm | Ancho del anillo exterior |
C1 | 12.5 mm | Distancia al agujero de engrase |
D1 | 105 mm | Rip diameter shaft washer |
D2 | 90 mm | Heeldiameter wave washer long |
D3 | 105 mm | Outside diameter wave washer long |
B | 17.5 mm | Width, wave washer |
B1 | 38.5 mm | Width wave washer long |
B2 | 18 mm | Width heel wave washer long |
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
d1 | 6 mm | Diameter lubrication hole |
J | 123 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura (agujeros) |
n | 12 | Número de agujeros roscados |
n x t | 30 ° | Split |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
caL | 5,300 N/µm | Rigidity axial |
ckL | 4,300 Nm/mrad | Tilting stiffness |
Mm | 54.5 kg*cm2 | Momento de inercia másico |
1 µm | Concentricidad axial | |
radial | ZMA60/98 | Recommended INA precision locknut for radial locking (not included) |
axial | AM60 | Tuerca estriada 2 |
MA | 250 Nm | Tuerca par de apriete |
41,144 N | Fuerza de precarga axial | |
90X110X12 | Anillo obturador | |
M10 | Tamaño del tornillo | |
na | 12 | Número de tornillos |
na x ta | 30 ° | Division (screwing holes) |
Descargas:
Variante de su producto actual
Jaula | TV | Jaula de plástico de PA66 |
Función fijo, anillo exterior del rodamiento | L | Stepped shaft locating washer extended on one side |
Caracteristicas