12:48:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 45 mm | Diámetro del agujero |
D | 75 mm | Diámetro exterior |
B | 16 mm | Anchura |
Cr | 34,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 32,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 5,100 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 24,200 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 28,500 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 237 g | Peso |
Medidas de montaje
da | 53.5 mm | Diameter shaft shoulder |
h12 | Diameter shaft shoulder tolerance | |
Da | 68.6 mm | Diameter of housing shoulder |
H12 | Diameter of housing shoulder tolerance | |
Etk 1 nom | 65.6 mm | Diámetro mín. distancia de inyección |
Etk 2 nom | 57.4 mm | Diámetro nom. distancia de inyección |
ra1 max | 0.6 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s1 | 1.2 mm | Desplazamiento axial |
s2 | 3.1 mm | Desplazamiento axial |
E | 67.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Jaula | PVPA1 | Jaula de PEEK |
Clase de tolerancia | SP | Clase de tolerancia SP |
Tipo de agujero | K | Cónico, conicidad 1:12 |
Cambiar identificación | D | Variante interna D |
Juego radial del rodamiento | C1 (Group 1) | Internal clearance smaller than C2 |
Número de hileras de elementos rodantes | 1 | Single-row design |
Caracteristicas