20:43:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7218-E-T-P4S-UL
Spindle bearing
Spindle bearing B72..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances
Replaces
B7218E.T.P4S.UL, B7218E.TPA.P4.UL
Product information



dimensions principale & données de performance
d | 90 mm | Alésage |
D | 160 mm | Diamètre extérieur |
B | 30 mm | Largeur |
Cr | 119,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 72,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 6,800 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 7,500 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 12,000 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 2.154 kg | Weight |
Cotes de montage
da | 104 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 147 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Etk min | 112.1 mm | |
Etk max | 120 mm | diamètre primitif maximum d'injection |
Etk1 min | 112.1 mm | Diamètre primitif minimum d'injection |
Etk1 max | 120 mm | Diamètre primitif maximum d'injection |
a | 44.3 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 1,127 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 3,689 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 7,575 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 3,291 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 11,132 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 23,627 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 257 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 404 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 545 N/µm | Rigidité axiale Forte |