10:18:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HC71912-E-T-P4S-UL
Rodamiento a bolas de contacto angular
High speed spindle bearing HC719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, restricted tolerances



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 60 mm | Diámetro del agujero |
D | 85 mm | Diámetro exterior |
B | 13 mm | Anchura |
Cr | 12,700 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 8,300 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 670 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 26,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 40,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 0.174 kg | Peso |
Medidas de montaje
da | 65 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 80.5 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
ra max | 0.6 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 0.3 mm | Radio máximo de la ranura |
Etk min | 69.2 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
Etk max | 70.4 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
Etk1 min | 67.1 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
Etk1 max | 70.4 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
a | 23.4 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
α | 25 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
FV L | 52 N | Fuerza de precarga ligera |
FV M | 155 N | Fuerza de precarga media |
FV H | 311 N | Fuerza de precarga pesada |
KaE L | 148 N | Fuerza de elevación ligera |
KaE M | 452 N | Fuerza de elevación media |
KaE H | 917 N | Fuerza de elevación grande |
ca L | 98 N/µm | Ligera rigidez axial |
ca M | 144 N/µm | Rigidez axial media |
ca H | 186 N/µm | Rigidez axial grande |


Todos
Todos

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Englisch
Super Precision Bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Productos vistos recientemente

Wait to see recently viewed products