09:22:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HC71915-E-T-P4S-UL
Rodamiento a bolas de contacto angular
High speed spindle bearing HC719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, restricted tolerances



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 75 mm | Diámetro del agujero |
D | 105 mm | Diámetro exterior |
B | 16 mm | Anchura |
Cr | 17,300 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 12,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 20,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 32,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 321 g | Peso |
Medidas de montaje
da | 81 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 99.5 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
ra max | 0.6 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 0.3 mm | Radio máximo de la ranura |
Etk min | 86.2 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
Etk max | 87.5 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
Etk1 min | 83.9 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
Etk1 max | 87.5 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
a | 29 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
α | 25 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
FV L | 70 N | Fuerza de precarga ligera |
FV M | 210 N | Fuerza de precarga media |
FV H | 421 N | Fuerza de precarga pesada |
KaE L | 201 N | Fuerza de elevación ligera |
KaE M | 611 N | Fuerza de elevación media |
KaE H | 1,240 N | Fuerza de elevación grande |
ca L | 123 N/µm | Ligera rigidez axial |
ca M | 181 N/µm | Rigidez axial media |
ca H | 233 N/µm | Rigidez axial grande |


Todos
Todos

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Englisch
Super Precision Bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Productos vistos recientemente

Wait to see recently viewed products