Schaeffler's logo
  1. /
  2. Productos
  3. /
  4. Rodamientos, casquillos de fricción
  5. /
  6. Rodamientos de superprecisión
  7. /
  8. Rodamientos radiales de alta precisión
  9. /
  10. Rodamientos para cabezales
  11. /
  12. HC719
  13. /
  14. HC71926-E-T-P4S-UL
Schaeffler's logo
10:07:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
000A73A6
manufacturer-logo

HC71926-E-T-P4S-UL

Rodamiento a bolas de contacto angular
High speed spindle bearing HC719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, restricted tolerances
​
​
Contacta con nosotros
HC71926-E-T-P4S-UL
HC71926-E-T-P4S-UL
HC71926-E-T-P4S-UL
Medidas principales y datos de rendimiento
d
130 mm
Diámetro del agujero
D
180 mm
Diámetro exterior
B
24 mm
Anchura
Cr
38,500 N
Capacidad de carga dinámica, radial
C0r
33,000 N
Capacidad de carga estática, radial
Cur
2,130 N
Límite de carga por fatiga, radial
nG Grease
12,000 1/min
Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
nG Oil
18,000 1/min
Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite
≈m
1.523 kg
Peso
Medidas de montaje
da
139 mm
Diámetro del resalte del eje
da
h12
Diámetro juego del resalte del eje
Da
171 mm
Diámetro del resalte del anillo exterior
Da
H12
Diámetro del resalte juego del anillo exterior
ra max
0.6 mm
Radio máximo de la ranura
ra1 max
0.6 mm
Radio máximo de la ranura
Etk min
149.3 mm
Diámetro mínimo distancia de inyección
Etk max
151.4 mm
Diámetro máximo distancia de inyección
Etk1 min
145.8 mm
Diámetro mínimo distancia de inyección
Etk1 max
151.4 mm
Diámetro máximo distancia de inyección
a
48.1 mm
Distancia entre los vértices de los conos de presión
Medidas
rmin
1.5 mm
Medidas mínimas del chaflán
r1 min
1.5 mm
Medidas mínimas del chaflán
α
25 °
Ángulo de contacto
Rango de temperatura
Tmin
-30 °C
Temperatura mín. de funcionamiento
Tmax
100 °C
Temperatura máx. de funcionamiento
Información adicional
FV L
155 N
Fuerza de precarga ligera
FV M
466 N
Fuerza de precarga media
FV H
932 N
Fuerza de precarga pesada
KaE L
444 N
Fuerza de elevación ligera
KaE M
1,349 N
Fuerza de elevación media
KaE H
2,732 N
Fuerza de elevación grande
ca L
204 N/µm
Ligera rigidez axial
ca M
300 N/µm
Rigidez axial media
ca H
385 N/µm
Rigidez axial grande

Knowledge Center

  • Criterios para la selección de rodamientos

  • Capacidad de carga y duración de vida

  • Datos de los rodamientos

  • Lubricación

  • Mecanizado y ejecución de los apoyos

  • Montaje y desmontaje

  • Obturación de posiciones de rodamientos

  • Rigidez

  • Rodamientos para husillos principales

  • Rozamiento y temperatura

  • Ruído

  • Velocidades

Ver más

Engineering Tools

  • Asistente de Selección

Ver más
Download on Apple App Store badge
Download on Google Play Store badge
Todos
Categoría de medias
Todos
Filtrado por idioma
MH1 Dismounting Hydraulic
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau
Descarga
MH1 Dismounting Mechanical
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau
Descarga
MH1 Services
2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen
Descarga
MH1 Dismounting Hydraulic
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting
Descarga
MH1 Dismounting Mechanical
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting
Descarga
MH1 Mounting Mechanical
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau
Descarga
MH1 Thermal mounting
2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau
Descarga
SP 1
2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager
Descarga
MH1 Thermal mounting
2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting
Descarga
MH1 Mounting Mechanical
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting
Descarga
MH1 Services
2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services
Descarga
SP 1
2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Englisch
Super Precision Bearings
Descarga
MH1 Tables
2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen
Descarga
MH1 Tables
2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables
Descarga
MH1 Technical principles
2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles
Descarga
MH1 Technical principles
2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Descarga

Productos vistos recientemente

Wait to see recently viewed products

    ContactoImpresosprotección de Datos
    Políticas de cookiesCondiciones de usoCambiar el país

Schaeffler Group USA

Schaeffler Group USA Inc 308 Springhill Farm Fort Mill, SC

Fort Mill, 29715

© Schaeffler Group USA