20:49:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 45 mm | Diámetro del agujero |
D | 68 mm | Diámetro exterior |
B | 12 mm | Anchura |
Cr | 9,600 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 6,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 630 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 28,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
≈m | 0.14 kg | Peso |
Medidas de montaje
da | 50 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 63.5 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
ra max | 0.6 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 0.15 mm | Radio máximo de la ranura |
a | 13.6 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
α | 15 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
FV L | 34 N | Fuerza de precarga ligera |
FV M | 101 N | Fuerza de precarga media |
FV H | 201 N | Fuerza de precarga pesada |
KaE L | 100 N | Fuerza de elevación ligera |
KaE M | 316 N | Fuerza de elevación media |
KaE H | 657 N | Fuerza de elevación grande |
ca L | 31 N/µm | Ligera rigidez axial |
ca M | 48 N/µm | Rigidez axial media |
ca H | 66 N/µm | Rigidez axial grande |