19:43:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 17 mm | Diámetro del agujero |
D | 35 mm | Diámetro exterior |
B | 14 mm | Anchura |
Cr | 9,100 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 6,100 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 315 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 16,800 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 15,300 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.056 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 19 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 33 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 0.3 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 29.17 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 29.75 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 23.1 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 21.08 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
a | 17.1 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 25 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |