22:19:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3201-BB-TVH
Rodamiento a bolas de contacto angular
Sustituye
3201-B-TVH, 3201BB.TVH
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 12 mm | Diámetro del agujero |
D | 32 mm | Diámetro exterior |
B | 15.9 mm | Anchura |
Cr | 10,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 5,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 300 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 18,400 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 20,000 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.054 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 16.2 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 27.8 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 0.6 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 25.99 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 27.77 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 17.8 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 17.2 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
a | 16.5 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 25 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |