12:31:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3206-BD-XL-2Z-TVH
Rodamiento a bolas de contacto angular
Sustituye
3206-B-2Z-TVH, 3206-BD-2Z-TVH
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 30 mm | Diámetro del agujero |
D | 62 mm | Diámetro exterior |
B | 23.8 mm | Anchura |
Cr | 31,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 22,200 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,540 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 9,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 11,100 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.286 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 35.6 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 56.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 53.3 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 55.84 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 42.2 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 40.33 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
a | 36.4 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 30 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |