12:08:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3209-BD-XL-2Z-TVH
Rodamiento a bolas de contacto angular
Sustituye
3209-B-2Z-TVH, 3209-BD-2Z-TVH
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 45 mm | Diámetro del agujero |
D | 85 mm | Diámetro exterior |
B | 30.2 mm | Anchura |
Cr | 50,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 39,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 2,700 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 6,300 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 8,400 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.616 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 52 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 78 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 75.1 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 78.09 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 59.9 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 57.73 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
a | 50.3 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 30 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |