12:57:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 85 mm | Diámetro del agujero |
D | 150 mm | Diámetro exterior |
B | 49.2 mm | Anchura |
Cr | 124,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 126,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 6,100 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 3,350 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 4,850 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 3.06 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 96 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 139 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 129.79 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 133.8 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 106.2 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
a | 75.4 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 25 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |