12:08:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3305-BD-XL-2Z-TVH
Rodamiento a bolas de contacto angular
Sustituye
3305-B-2Z-TVH, 3305-BD-2Z-TVH
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 25 mm | Diámetro del agujero |
D | 62 mm | Diámetro exterior |
B | 25.4 mm | Anchura |
Cr | 31,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 21,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,460 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 9,300 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 9,400 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.349 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 32 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 55 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 51.47 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 53.72 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 39.5 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 37.63 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
a | 35.4 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 30 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |