05:17:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 65 mm | Diámetro del agujero |
D | 140 mm | Diámetro exterior |
B | 58.7 mm | Anchura |
Cr | 150,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 119,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 8,100 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,900 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 5,300 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 3.69 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 77 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 128 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 120.48 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 124.92 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 93.4 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 90.58 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
a | 83.5 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 30 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |