19:43:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


n.r.
DA | Variante de ejecución | |
≈m | 4.205 kg | Peso |
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 65 mm | Diámetro del agujero |
D | 140 mm | Diámetro exterior |
B | 58.7 mm | Anchura |
Cr | 139,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 137,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 7,400 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 5,100 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 4,650 1/min | Velocidad de referencia |
Medidas de montaje
da min | 77 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 128 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 124.06 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 98.36 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
a | 131.5 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 45 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |