11:53:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 30 mm | Diámetro del agujero |
D | 42 mm | Diámetro exterior |
B | 10 mm | Anchura |
Cr | 6,100 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 6,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 320 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 8,100 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 0.037 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 32 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 40 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 0.3 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 37.96 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 38.99 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 34 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 32.92 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
a | 20.2 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 25 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |