11:53:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 70 mm | Diámetro del agujero |
D | 90 mm | Diámetro exterior |
B | 15 mm | Anchura |
Cr | 18,800 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 23,200 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,310 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 3,450 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 0.205 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 73.2 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 86.8 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 0.6 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 84.48 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 86.32 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 77.7 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 76.48 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
a | 43.6 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 25 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |