00:55:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7056-MP
Rodamiento a bolas de contacto angular
Roulements à billes à contact oblique 70..-MP, à une rangée, cage massive en laiton
Información de productos


Métrico
Imperial
dimensions principale & données de performance
d | 280 mm | Alésage |
D | 420 mm | Diamètre extérieur |
B | 65 mm | Largeur |
Cr | 375,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 630,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 17,700 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,230 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,520 1/min | Vitesse de base |
≈m | 32.5 kg | Peso |
Cotes de montage
da min | 294.6 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 405.4 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db max | 413 mm | Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure |
ra max | 3 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 369.2 mm | Diamètre joint bague extérieure |
d1 | 333.7 mm | Diamètre joint bague intérieure |
a | 133.5 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 30 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |