02:03:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7200-B-XL-TVP
Rodamiento a bolas de contacto angular
Sustituye
7200-B-TVP, 7200B.TVP
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 10 mm | Diámetro del agujero |
D | 30 mm | Diámetro exterior |
B | 9 mm | Anchura |
Cr | 5,600 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 2,600 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 179 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 37,500 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 22,600 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.032 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 14.2 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da max | 25.8 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db max | 27.6 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 0.6 mm | Radio máximo de garganta del eje |
ra1 max | 0.3 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 22.03 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral |
d1 | 18.26 mm | Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral |
a | 12.9 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 40 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Productos vistos recientemente