02:03:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7203-B-XL-TVP
Rodamiento a bolas de contacto angular
Sustituye
7203-B-TVP, 7203B.TVP
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 17 mm | Diámetro del agujero |
D | 40 mm | Diámetro exterior |
B | 12 mm | Anchura |
Cr | 11,200 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 5,700 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 395 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 26,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 17,100 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.066 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 21.2 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da max | 35.8 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db max | 37.6 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 0.6 mm | Radio máximo de garganta del eje |
ra1 max | 0.3 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 31.46 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral |
d1 | 25.99 mm | Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral |
a | 18 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 40 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Productos vistos recientemente