09:00:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7204-B-XL-2RS-TVP-UO
Rodamiento a bolas de contacto angular
Sustituye
7204-B-2RS-TVP-UO, 7204B.2RS.TVP.UO
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 20 mm | Diámetro del agujero |
D | 47 mm | Diámetro exterior |
B | 14 mm | Anchura |
Cr | 14,900 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 7,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 540 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 9,500 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 0.11 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 25.6 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da max | 41.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db max | 42.8 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta del eje |
ra1 max | 0.6 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 37.04 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral |
D2 | 39.18 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior cara lateral ancha |
D3 | 43.04 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior cara lateral pequeña |
d1 | 30.54 mm | Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral |
d2 | 26.83 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior cara lateral ancha |
a | 21.1 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 40 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
Amin | 0 µm | Juego axial por grupo mín. |
Tol(+) | 8 µm | Tolerancia del juego axial o la precarga por grupo |