12:44:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7205-B-XL-2RS-TVP
Rodamiento a bolas de contacto angular
Sustituye
7205-B-2RS-TVP, 7205B.2RS.TVP
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 25 mm | Diámetro del agujero |
D | 52 mm | Diámetro exterior |
B | 15 mm | Anchura |
Cr | 16,200 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 9,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 620 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 8,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 0.128 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 30.6 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da max | 46.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db max | 47.8 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta del eje |
ra1 max | 0.6 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 42.02 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral |
D2 | 44.13 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior cara lateral ancha |
D3 | 48 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior cara lateral pequeña |
d1 | 35.54 mm | Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral |
d2 | 31.83 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior cara lateral ancha |
a | 23.7 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 40 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |