02:03:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7206-B-XL-TVP
Rodamiento a bolas de contacto angular
Sustituye
7206-B-TVP, 7206B.TVP
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 30 mm | Diámetro del agujero |
D | 62 mm | Diámetro exterior |
B | 16 mm | Anchura |
Cr | 23,100 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 14,100 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 980 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 15,800 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 11,200 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.196 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 35.6 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da max | 56.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db max | 57.8 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta del eje |
ra1 max | 0.6 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 49.52 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral |
d1 | 43.2 mm | Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral |
a | 27.3 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 40 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Productos vistos recientemente