12:44:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7208-B-XL-2RS-TVP
Rodamiento a bolas de contacto angular
Sustituye
7208-B-2RS-TVP, 7208B.2RS.TVP
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 40 mm | Diámetro del agujero |
D | 80 mm | Diámetro exterior |
B | 18 mm | Anchura |
Cr | 36,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 23,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,630 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 5,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 0.373 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 47 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da max | 73 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db max | 75.8 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta del eje |
ra1 max | 0.6 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 64.4 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral |
D2 | 66.98 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior cara lateral ancha |
D3 | 73.82 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior cara lateral pequeña |
d1 | 56.42 mm | Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral |
d2 | 52.01 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior cara lateral ancha |
a | 34.2 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 40 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |