02:03:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7211-B-XL-TVP
Rodamiento a bolas de contacto angular
Sustituye
7211-B-TVP, 7211B.TVP
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 55 mm | Diámetro del agujero |
D | 100 mm | Diámetro exterior |
B | 21 mm | Anchura |
Cr | 52,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 38,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 2,650 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 9,200 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 6,800 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.605 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 64 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da max | 91 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db max | 94.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de garganta del eje |
ra1 max | 1 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 83 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral |
d1 | 72.56 mm | Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral |
a | 43 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 40 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |