02:03:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7213-B-XL-TVP
Rodamiento a bolas de contacto angular
Sustituye
7213-B-TVP, 7213B.TVP
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 65 mm | Diámetro del agujero |
D | 120 mm | Diámetro exterior |
B | 23 mm | Anchura |
Cr | 71,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 55,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 3,850 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 7,600 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 5,700 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 1.01 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 74 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da max | 111 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db max | 114.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de garganta del eje |
ra1 max | 1 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 98.9 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral |
d1 | 86.32 mm | Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral |
a | 50.3 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 40 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Productos vistos recientemente