01:41:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7217-B-XL-TVP
Rodamiento a bolas de contacto angular
Sustituye
7217-B-TVP, 7217B.TVP
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 85 mm | Diámetro del agujero |
D | 150 mm | Diámetro exterior |
B | 28 mm | Anchura |
Cr | 97,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 86,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 5,500 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 5,900 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 4,750 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 1.805 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 96 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da max | 139 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db max | 144.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2 mm | Radio máximo de garganta del eje |
ra1 max | 1 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
rmin | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 125 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral |
d1 | 110.6 mm | Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral |
a | 63.3 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 40 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |