21:16:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 170 mm | Diámetro del agujero |
D | 310 mm | Diámetro exterior |
B | 52 mm | Anchura |
Cr | 270,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 355,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 11,900 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 3,250 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 2,440 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 17.3 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 187 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da max | 293 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db max | 301 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 3 mm | Radio máximo de garganta del eje |
ra1 max | 1.5 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
rmin | 4 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 255.8 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral |
d1 | 227.38 mm | Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral |
a | 126.7 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 40 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |