21:16:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 260 mm | Diámetro del agujero |
D | 480 mm | Diámetro exterior |
B | 80 mm | Anchura |
Cr | 485,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 820,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 22,300 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 2,030 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,460 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 64.9 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 280 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da max | 460 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db max | 469 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 4 mm | Radio máximo de garganta del eje |
ra1 max | 2 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
rmin | 5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 393 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral |
d1 | 348 mm | Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral |
a | 195.2 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 40 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |