21:16:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 360 mm | Diámetro del agujero |
D | 650 mm | Diámetro exterior |
B | 95 mm | Anchura |
Cr | 690,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 1,470,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 34,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 1,480 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 940 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 139.28 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 386 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da max | 624 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db max | 636 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 5 mm | Radio máximo de garganta del eje |
ra1 max | 2.5 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
rmin | 6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 534.35 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral |
d1 | 481.55 mm | Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral |
a | 259.4 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 40 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |