12:08:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7302-B-XL-2RS-TVP
Rodamiento a bolas de contacto angular
Sustituye
7302-B-2RS-TVP, 7302B.2RS.TVP
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 15 mm | Diámetro del agujero |
D | 42 mm | Diámetro exterior |
B | 13 mm | Anchura |
Cr | 15,100 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 7,200 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 495 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 11,100 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 78 g | Peso |
Medidas de montaje
da min | 20.6 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da max | 36.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db max | 37.8 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta del eje |
ra1 max | 0.6 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 31.65 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral |
D2 | 33.29 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior cara lateral ancha |
D3 | 38.1 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior cara lateral pequeña |
d1 | 25.99 mm | Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral |
d2 | 22.93 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior cara lateral ancha |
a | 18.5 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 40 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |