09:05:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 75 mm | Diámetro del agujero |
D | 160 mm | Diámetro exterior |
B | 37 mm | Anchura |
Cr | 140,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 107,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 6,900 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 5,600 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 4,500 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 3.071 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 87 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da max | 148 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db max | 153 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.1 mm | Radio máximo de garganta del eje |
ra1 max | 1 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
rmin | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 128.12 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral |
d1 | 109.2 mm | Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral |
a | 67.8 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 40 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
Amin | 28 µm | Juego axial por grupo mín. |
Tol(+) | 12 µm | Tolerancia del juego axial o la precarga por grupo |