22:24:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 90 mm | Diámetro del agujero |
D | 190 mm | Diámetro exterior |
B | 43 mm | Anchura |
Cr | 171,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 144,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 8,400 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 6,100 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 3,950 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 5.6 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 104 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da max | 176 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db max | 183 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.5 mm | Radio máximo de garganta del eje |
ra1 max | 1 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
rmin | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 152.14 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral |
d1 | 130.3 mm | Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral |
a | 80.2 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 40 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |