17:16:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 260 mm | Diámetro del agujero |
D | 540 mm | Diámetro exterior |
B | 102 mm | Anchura |
Cr | 670,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 1,180,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 30,500 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 1,800 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,140 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 115 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 286 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da max | 514 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db max | 526 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 5 mm | Radio máximo de garganta del eje |
ra1 max | 2.5 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
rmin | 6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 431 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral |
d1 | 371 mm | Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral |
a | 218.8 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 40 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |