11:02:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 40 mm | Diámetro del agujero |
D | 80 mm | Diámetro exterior |
B | 18 mm | Anchura |
Cr | 58,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 46,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 3,250 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 17,500 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 7,500 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 440 g | Peso |
Medidas de montaje
da min | 47 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 73 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 66.8 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 53.65 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
a | 42 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 35 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |